Painekytkin, RT6B

017-503466

Säätöalue [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Ero [bar]: 1.00, Kosketimen toiminta: SPDT, Palautustoiminto: Manuaalinen maks., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4, Paine uros/naaras: Uros, Kotelointiluokka IP: IP54, Maks. Käyttöpaine [bar]: 34.0

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.021 Kilogram
Nettopaino 0.911 Kilogram
Määrä 2.685 Liter
EAN 5702428517522

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 johdotusominaisuudet Jousto, holkit: 0,2–1,5 mm2
Jousto, ei holkkeja: 0,2–2,5 mm2
Yksiosainen/säikeet: 0,2–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudet Eriste: 400 V
Saasteluokka: 3
Pulssin nimellisjännite: 4 kV
Oikosulkusuojaus, sulake: 10 A
Ero [bar] 1 bar
Ero [psi] 14.5 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Kosketusjärjestelmät
Hyväksyntä CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kiina
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kosketimen toiminta SPDT
Kotelointiluokka IP IP54
Kylmäaineet R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Liitäntäluokka AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Luokka IV
Maks. Käyttöpaine [bar] 34 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 495 psig
Max. testipaine [bar] Pe 38 bar
Max. testipaine [psig] 551 psig
Määrä/pakkaustapa 15 kpl
Nesteryhmä 1
Paine uros/naaras Uros
Paineanturi elementti Palkeet
Paineliitäntä, vakio DIN 8906
Paineliitäntäkoko 1/4
Paineliitäntätyyppi Laippa
Pakkaustapa Monipakkaus
Palautustoiminto Manuaalinen maks.
Purkauspaine [bar] 136 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Sähkö uros/naaras Naaras
Sähköinenliitäntä standardi EN 60947-4/-5
Sähköliitäntäkoko 2xPg 13.5
Sähköliitäntästandardi DIN 40430
Sähköliitäntätyyppi Ruuvattu kaapelin tulo
Säätöalue [bar] Pe [maks.] 28 bar
Säätöalue [bar] Pe [min.] 10 bar
Säätöalue [psig] Pe [maks.] 406.1 psig
Säätöalue [psig] Pe [min.] 145 psig
Tuotekuvaus Painekytkin
Tuoteryhmä Switches and thermostats
Tuotteen lisätarvikkeet Kytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimi Painekytkin
Tyyppi RT6B
UK RoHS compliance Out of scope
UL-hyväksytyt kylmäaineet R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality