Näyttää 221 tuotetta

016D3330

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D3331

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 75.000 m³/h, NBR

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D3332

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130.000 m³/h, NBR

Väliainesuositukset: Water,Brine,Oil,Air, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6065

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6080

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 75.000 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

016D6100

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, Laippa, 130.000 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: PZH, Runkomateriaali: Valurauta, Toiminta: Servotoiminen (mäntä), Reittien lukumäärä: 2/2

032U1236

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U1237

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U1238

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

032U1239

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Näytä: