Anturisarja, RAVL
015G5212
LVI: 4035490
Setti, jossa Danfoss Aveo™ patteritermostaatti ja venttiilin sisäosa, RA/VL kv 0,5-0,8/RA-N
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Setti, jossa Danfoss Aveo™ patteritermostaatti ja venttiilin sisäosa, RA/VL kv 0,5-0,8/RA-N
Bruttopaino | 0.26 Kg |
Nettopaino | 0.225 Kg |
Volume | 0.569 Liter |
EAN | 5702424625498 |
Bruttopaino | 0.26 Kg |
Nettopaino | 0.225 Kg |
Volume | 0.569 Liter |
EAN | 5702424625498 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 7 °C |
Anturin rakenne | Danfoss Aveo® |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin väliaine | Kaasu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Setti, jossa Danfoss Aveo™ patteritermostaatti ja venttiilin sisäosa, RA/VL kv 0,5-0,8/RA-N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kytkentätyyppi venttiilille | RAVL |
Liittimen tyyppi | Ilman liitintä |
Pakkaustyyppi | Rasia |
Product height [mm] | 56 mm |
Product length [mm] | 113 mm |
Product width [mm] | 56 mm |
Rakenne | Valve insert |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-tyyppi | ei RLV |
Sarjan sisältö | 2-elements |
SCIP-asiakirjan nro | 52a8dc92-6a2e-45f9-9f8f-bbeb0ed87915 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Aero Aveo & RA-VL RA-V Combi |
Tuoteryhmä | Sensor set |
Tyyppi | Danfoss Aveo® + valve insert |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 10/15 |
Venttiilityyppi | RAVL |
Väri | Valkoinen RAL 9016 |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.] | 28 °C |
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.] | 7 °C |
Anturin rakenne | Danfoss Aveo® |
Anturin tyyppi | Sisäänrakennettu anturi |
Anturin väliaine | Kaasu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Setti, jossa Danfoss Aveo™ patteritermostaatti ja venttiilin sisäosa, RA/VL kv 0,5-0,8/RA-N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kytkentätyyppi venttiilille | RAVL |
Liittimen tyyppi | Ilman liitintä |
Pakkaustyyppi | Rasia |
Product height [mm] | 56 mm |
Product length [mm] | 113 mm |
Product width [mm] | 56 mm |
Rakenne | Valve insert |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-tyyppi | ei RLV |
Sarjan sisältö | 2-elements |
SCIP-asiakirjan nro | 52a8dc92-6a2e-45f9-9f8f-bbeb0ed87915 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Aero Aveo & RA-VL RA-V Combi |
Tuoteryhmä | Sensor set |
Tyyppi | Danfoss Aveo® + valve insert |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Venttiilin koko | DN 10/15 |
Venttiilityyppi | RAVL |
Väri | Valkoinen RAL 9016 |