SGP 6s I, Nestelasi, Juotos, ODF, Juotos, ODF

014L0034

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.104 Kilogram
Nettopaino 0.089 Kilogram
Määrä 0.138 Liter
EAN 5702428838740

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EN13463-3 syt.lähteen arviointi Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US LISTED
EAC
Hyväksyntä nimi REF. NESTEILMAISIN 76H4
In scope of WEEE and contain batteries No
Keltainen: min. kosteus @25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Keltainen: min. kosteus @43 °C R22: 500 ppm
R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Kosteusindikaattori I-ilmaisin
Kylmäaineet R22
R290
R600
R600a
Liitäntämateriaali Kupari
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 52 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 754 psig
Määrä/pakkaustapa 25 kpl
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Syöttöaukon koko [tuuma] 1/4 in
Tuloliitännän tyyppi Juotos, ODF
Tuoteryhmä Sight glasses
Tuotteen lisätarvikkeet Ei
Tuotteen nimi Nestelasi
Tyyppi SGP 6s I
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL hyväksyntä nimi REF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksytyt kylmäaineet R22
Ulostulon koko [tuuma] 1/4 in
Ulostulon liitäntätyyppi Juotos, ODF
Vihreä: maks. kosteus @25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Vihreä: maks. kosteus @43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality