Danfoss Ally™ Aloituspakkaus, Zigbee, Patteritermostaattien määrä (sis.): 1
014G2440
Danfoss AllyTM Aloituspakkaus (Gateway + Patteritermostaatti), Zigbee
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Danfoss AllyTM Aloituspakkaus (Gateway + Patteritermostaatti), Zigbee
Bruttopaino | 0.553 Kilogram |
Nettopaino | 0.27 Kilogram |
Volume | 1.699 Liter |
EAN | 5702424056551 |
Bruttopaino | 0.553 Kilogram |
Nettopaino | 0.27 Kilogram |
Volume | 1.699 Liter |
EAN | 5702424056551 |
Akun tyyppi | 2 x 1,5 V AA-Alkaline paristot |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss AllyTM Aloituspakkaus (Gateway + Patteritermostaatti) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiankulutus (valmiustila) [W] | 2 W |
Hyväksyntä |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Järjestelmäintegraatio | Danfoss Ally™ |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Korkeus [mm] | 95 mm |
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Käyttökohde |
Kotitalous (likaantumisaste 2) Patterit, vesikiertoinen lattialämmitys |
Langaton standardi | Zigbee |
Leveys [mm] | 23 mm |
Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
Lähetystaajuus [GHz] | 2.4 GHz |
Lähetysteho [mW] [Maks.] | 79 mW |
Lähtöjännite [V] DC | 5 V |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 35 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 5 °C |
Näytön tyyppi | EI NÄYTTÖÄ |
Ohjelmistoluokka | A |
Patteritermostaattien määrä (sis.) | 1 kpl |
Pituus [mm] | 95 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Saasteluokka | 2 |
SCIP-asiakirjan nro | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ally Starter Pack |
Sovittimen tyyppi |
M30 RA RAV RAVL |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
Termostaatin IP-luokka | 20 |
Toimilaitteen tyyppi | Sähkömekaaninen |
Toiminta | Ohjaustermostaatti |
Tuoteryhmä | Danfoss Ally™ |
Tyyppi | Danfoss Ally™ Starter Pack |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOODI | 41112209 |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Virrankulutus [W] | 5 W |
Väri | RAL 9016 |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Ääniohjaus sopivuus |
Amazon Alexa Google Assistant Google Home |
Akun tyyppi | 2 x 1,5 V AA-Alkaline paristot |
Battery type or Name | Alkaline AA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss AllyTM Aloituspakkaus (Gateway + Patteritermostaatti) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiankulutus (valmiustila) [W] | 2 W |
Hyväksyntä |
UA.TR.089 CE EAC UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Järjestelmäintegraatio | Danfoss Ally™ |
Kaapelin pituus [m] | 1 m |
Korkeus [mm] | 95 mm |
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Käyttökohde |
Kotitalous (likaantumisaste 2) Patterit, vesikiertoinen lattialämmitys |
Langaton standardi | Zigbee |
Leveys [mm] | 23 mm |
Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
Lähetystaajuus [GHz] | 2.4 GHz |
Lähetysteho [mW] [Maks.] | 79 mW |
Lähtöjännite [V] DC | 5 V |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 35 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 5 °C |
Näytön tyyppi | EI NÄYTTÖÄ |
Ohjelmistoluokka | A |
Patteritermostaattien määrä (sis.) | 1 kpl |
Pituus [mm] | 95 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
Saasteluokka | 2 |
SCIP-asiakirjan nro | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Ally Starter Pack |
Sovittimen tyyppi |
M30 RA RAV RAVL |
Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
Syöttöjännite [V] AC [min.] | 110 V |
Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
Termostaatin IP-luokka | 20 |
Toimilaitteen tyyppi | Sähkömekaaninen |
Toiminta | Ohjaustermostaatti |
Tuoteryhmä | Danfoss Ally™ |
Tyyppi | Danfoss Ally™ Starter Pack |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOODI | 41112209 |
Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Virrankulutus [W] | 5 W |
Väri | RAL 9016 |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Ääniohjaus sopivuus |
Amazon Alexa Google Assistant Google Home |