FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
013G4160
LVI: 4035907
PEX fittings for pipe 20 x 2 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
PEX fittings for pipe 20 x 2 mm
Bruttopaino | 0.07 Kg |
Nettopaino | 0.07 Kg |
Volume | 0.073 Liter |
EAN | 5702420032986 |
Bruttopaino | 0.07 Kg |
Nettopaino | 0.07 Kg |
Volume | 0.073 Liter |
EAN | 5702420032986 |
Description | PEX fittings for pipe 20 x 2 mm |
Kierre | Sisäinen |
Käyttö | Pex-putkille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
Liitostyypit | puristusliitin |
Liitännät | G 3/4" |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Materiaali | Messinki / ruostumaton teräs |
Putkikoko [mm] | 20x2 |
Putkistoille | PEX muovinen |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Testipaine [bar] | 10 bar |
Tuoteryhmä | FH Pipes |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Fittings |
UNSPSC-KOODI | 40141616 |
Venttiileille |
Kytkennät Jakotukki CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KDV RLV-KS |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yhdekoko | 3/4" |
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 20 mm |
Yhteen läpimitta puolella 2 [mm] | 0 mm |
Yhteen läpimitta puolella 3 [mm] | 0 mm |
Description | PEX fittings for pipe 20 x 2 mm |
Kierre | Sisäinen |
Käyttö | Pex-putkille |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
Liitostyypit | puristusliitin |
Liitännät | G 3/4" |
Loppu | Nikkelipinnoitettu |
Materiaali | Messinki / ruostumaton teräs |
Putkikoko [mm] | 20x2 |
Putkistoille | PEX muovinen |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Testipaine [bar] | 10 bar |
Tuoteryhmä | FH Pipes |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Fittings |
UNSPSC-KOODI | 40141616 |
Venttiileille |
Kytkennät Jakotukki CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KDV RLV-KS |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yhdekoko | 3/4" |
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 20 mm |
Yhteen läpimitta puolella 2 [mm] | 0 mm |
Yhteen läpimitta puolella 3 [mm] | 0 mm |