Puserrusliittimet teräs- ja kupariputkistoille, G 1/2" A, 12, Nikkelipinnoitettu

013G4112

Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.042 Kilogram
Nettopaino 0.04 Kilogram
Määrä 0.074 Liter
EAN 5702420033167

 

Description Kupari-/teräsliitännät 12 mm:n putkelle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierre Ulkoinen
Käyttö teräkselle ja kuparille
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitännät G 1/2" A
Loppu Nikkelipinnoitettu
Putkikoko [mm] 12
Putkistoille Teräs ja kupari
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea
SCIP-asiakirjan tuotenimi Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2"
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Compression fittings
Tuotteen tunnistetiedot Yes
Tyyppi Compression fittings for steel and copper tubings
Venttiileille RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality