FH Pipes, Fittings, Compression fitting, 3/4", 20.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
013G4093
LVI: 4035066
Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm
Bruttopaino | 0.072 Kg |
Nettopaino | 0.071 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420100517 |
Bruttopaino | 0.072 Kg |
Nettopaino | 0.071 Kg |
Volume | 0.024 Liter |
EAN | 5702420100517 |
Description | Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Käyttö | Floor heating pipes |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
Liitostyypit | puristusliitin |
Materiaali | Messinki / ruostumaton teräs |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
Tuoteryhmä | FH Pipes |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Fittings |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yhdekoko | 3/4" |
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 20 mm |
Yhteen läpimitta puolella 2 [mm] | 0 mm |
Yhteen läpimitta puolella 3 [mm] | 0 mm |
Description | Alupex fitting G3/4" x 20 x 2.25/2.3 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Käyttö | Floor heating pipes |
Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
Liitostyypit | puristusliitin |
Materiaali | Messinki / ruostumaton teräs |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
Toimintalämpötila [°C] [Maks.] | 95 °C |
Tuoteryhmä | FH Pipes |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Fittings |
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 95 °C |
Yhdekoko | 3/4" |
Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 20 mm |
Yhteen läpimitta puolella 2 [mm] | 0 mm |
Yhteen läpimitta puolella 3 [mm] | 0 mm |