Lisävarusteet, Liitäntäputket, 650 mm, Venttiileille: RA-KE/KEW; RA-K/KW
013G3378
LVI: 4035416
Liitäntäputki liittimille 1- ja 2-putkijärjestelmissä. 15 mm teräs. P = 650
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Liitäntäputki liittimille 1- ja 2-putkijärjestelmissä. 15 mm teräs. P = 650
Bruttopaino | 0.2 Kilogram |
Nettopaino | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.016 Liter |
EAN | 5702420040998 |
Bruttopaino | 0.2 Kilogram |
Nettopaino | 0.19 Kilogram |
Volume | 0.016 Liter |
EAN | 5702420040998 |
Description | Liitäntäputki liittimille 1- ja 2-putkijärjestelmissä. 15 mm teräs. P = 650 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koko | 650 mm |
Liitosputken pituus (mm) | 650 mm |
Lisätarvikkeiden tyypit | Liitinsarja |
Patterin korkeus (mm) | 600 mm |
Pituus [mm] | 650 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Connection Pipes |
Venttiileille |
RA-K/KW RA-KE/KEW |
Description | Liitäntäputki liittimille 1- ja 2-putkijärjestelmissä. 15 mm teräs. P = 650 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koko | 650 mm |
Liitosputken pituus (mm) | 650 mm |
Lisätarvikkeiden tyypit | Liitinsarja |
Patterin korkeus (mm) | 600 mm |
Pituus [mm] | 650 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Tuoteryhmä | Accessories |
Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
Tyyppi | Connection Pipes |
Venttiileille |
RA-K/KW RA-KE/KEW |