Jakotukkien varusteet, RA-KE putkiyhteellä, ei RLV, Suora

013G3362

RA-KE venttiilin runko

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.374 Kilogram
Nettopaino 0.374 Kilogram
Määrä 0.343 Liter
EAN 5702420031781

 

Contain batteries No
Description RA-KE venttiilin runko
Kvs-arvot (m³/h) [Maks.] 2.5 m³/h
Käyttökohde 1-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitäntäkoko sisään G 1/2
Liitäntäkoko ulos R 1/2
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.6 bar
Rakenne Suora
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-tyyppi ei RLV
Sarjan sisältö Venttiili
SCIP-asiakirjan nro 48bf382d-d382-4045-8bc9-894be749ddcd
SCIP-asiakirjan tuotenimi VALVE W/ ELBOW
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Manifold Assemblies
Tyyppi RA-KE/KEW
Venttiilityyppi RA-KE putkiyhteellä
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality