Patteriventtiilit, RA-FN, Kiinteä kapasiteetti, DN 15, Kulma, D

013G3227

Reverse flow valves without presetting

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.272 Kilogram
Nettopaino 0.272 Kilogram
Määrä 0.263 Liter
EAN 5702420016870

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Reverse flow valves without presetting
Esisäätö Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv-arvo asetuksessa Xp = 0,5 - 2,0 K (m³/h) [Maks.] 0.73 m³/h
Kv-arvo asetuksessa Xp = 0,5 - 2,0 K (m³/h) [Min.] 0.22 m³/h
Kvs-arvot (m³/h) 0.9 m³/h
Käyttökohde 2-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitostyypit Sisäkierre
Liittimen tyyppi Vakio
Liitäntäkoko sisään Rp 1/2
Liitäntäkoko ulos R 1/2
Loppu Nikkelipinnoitettu
Mitoitus vakio D
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.6 bar
Rakenne Kulma
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Radiator Valves
Tyyppi RA-FN
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 15
Venttiilityyppi Kiinteä kapasiteetti
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality