Lanssiventtiilit, RA 15/6TB, Lattiakytkentä

013G3210

RA 15/6TB erikoislanssiventtiili patteriliitännän alle

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.542 Kilogram
Nettopaino 0.542 Kilogram
Määrä 1.041 Liter
EAN 5702420020860

 

Contain batteries No
Description RA 15/6TB erikoislanssiventtiili patteriliitännän alle
Kvs-arvot (m³/h) 1 m³/h
Käyttökohde 2-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 10 bar
Liitäntäkoko sisään Rp 1/2
Liitäntäkoko ulos R 1/2
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.6 bar
Rakenne Lattiakytkentä
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 9603eada-28c1-49cf-bc28-6fcd682c3337
SCIP-asiakirjan tuotenimi RA 15/6TB
Testipaine [bar] 16 bar
Tuoteryhmä Lance Valves
Tyyppi RA 15/6TB
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality