Patteriventtiilit, RA-G, Suuri virtaus, DN 20, Kulma, D

013G1678

LVI: 4035178

Vapaakiertoventtiili yksiputkijärjestelmiin

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.401 Kilogram
Nettopaino 0.38 Kilogram
Määrä 0.57 Liter
EAN 5702420111261

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Vapaakiertoventtiili yksiputkijärjestelmiin
Esisäätö Ei
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv-arvo asetuksessa Xp = 0,5 - 2,0 K (m³/h) [Maks.] 2.2 m³/h
Kv-arvo asetuksessa Xp = 0,5 - 2,0 K (m³/h) [Min.] 0.57 m³/h
Kvs-arvot (m³/h) 5.01 m³/h
Käyttökohde 1-putkijärjestelmä
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 16 bar
Liitostyypit Sisäkierre
Liittimen tyyppi Vakio
Liitäntäkoko sisään Rp 3/4
Liitäntäkoko ulos R 3/4
Loppu Nikkelipinnoitettu
Mitoitus vakio D
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 0.2 bar
Rakenne Kulma
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 3dbebade-f080-4384-85c9-4b0e88d5ca79
SCIP-asiakirjan tuotenimi RA-G valve 20
Testipaine [bar] 25 bar
Tuoteryhmä Radiator Valves
Tyyppi RA-G
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 20
Venttiilityyppi Suuri virtaus
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 120 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality