NovoCon L, DN 125-150, Ei

003Z8560

NovoCon L, Digitaalinen toimilaite AB-QM venttiilille DN 125-150

Tuotetiedot

Bruttopaino 6.241 Kilogram
Nettopaino 5.4 Kilogram
Määrä 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, Digitaalinen toimilaite AB-QM venttiilille DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP-suojausluokka IP54
Isku [mm] 50 mm
Ohjaussignaalin tyyppi 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
SCIP-asiakirjan tuotenimi NovoCon L
Sisältää kaapelin Ei
Syöttöjännite [V] AC 24 V
Syöttöjännite [V] DC 24 V
Säätöominaisuudet Lineaarinen / Tasaprosentti
Tuoteryhmä Gear actuators
Turvatoiminto Ei
Tyyppi NovoCon L
UK RoHS compliance Out of scope
Yhteensopivuus AB-QM-koon kanssa DN 125-150

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality