AB-QM, DN 65, Suuri virtaus, Sisältää mittausnipat, Laippa

003Z1793

AB-QM NovoCon DN 65, HF, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa

Tuotetiedot

Bruttopaino 38.6 Kilogram
Nettopaino 38.15 Kilogram
Määrä 82.6 Liter
EAN 5714279003895

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM NovoCon DN 65, HF, sisältää kolme mittausnippaa, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili, käytettäväksi NovoCon M: n kanssa
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 15 mm
Liitostyypit Laippa
Mittausnipat Sisältää mittausnipat
Nimellisvirtaus [m³/h] 25 m³/h
Paine-ero [kPa] [Maks.] 600 KPa
Paineluokka PN 16
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro ce5ec211-41a9-490a-a436-c5d7fe894840
SCIP-asiakirjan tuotenimi AB-QM DN65
Toimilaitteen liitäntä Danfossin standardi
Tuoteryhmä Pressure independent balancing and control valves
Tyyppi AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 65
Venttiilirungon materiaali Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Versio AB-QM NovoCon
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Virtaustyyppi Suuri virtaus

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality