AB-PM, DN 25, Ulkokierre

003Z1404

AB-PM DN 25, ei sisällä mittausnippoja, yhdistetty automaattinen linjasäätöventtiili

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.418 Kilogram
Nettopaino 1.338 Kilogram
Volume 2.301 Liter
EAN 5710104034812

 

Asennusasento Menoputki
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-PM DN 25, ei sisällä mittausnippoja, yhdistetty automaattinen linjasäätöventtiili
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Impulssiputken pituus [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Liitostyypit Ulkokierre
Maks.virtaus, kun dp=10 kpa [m3/h] 1.2 m³/h
Paine-ero [kPa] [Maks.] 400 KPa
Paine-ero [kPa] [Min.] 18 KPa
Paineluokka PN 16
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
SCIP-asiakirjan tuotenimi AB-PM DN25 without test plugs
Toimilaitteen liitäntä M30 x 1.5
Tuoteryhmä Automatic balancing
Tyyppi AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 25
Venttiilirungon materiaali DZR-messinki CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality