AB-QM, DN 15, Ei sisällä mittausnippoja, Ulkokierre

003Z1202

AB-QM DN 15, ei sisällä mittausnippoja, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili

Tuotteesta on uudempi parannettu versio, suosittelemme tutustumaan tuotteeseen.
Korvaava tuote

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.458 Kilogram
Nettopaino 0.458 Kilogram
Volume 0.893 Liter
EAN 5710104029801

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15, ei sisällä mittausnippoja, paine-erosta riippumaton tasapainotus- ja säätöventtiili
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 2.25 mm
Käynnistyspaine [kPa] 16 KPa
Liitostyypit Ulkokierre
Mittausnipat Ei sisällä mittausnippoja
Nimellisvirtaus [m³/h] 0.45 m³/h
Paine-ero [kPa] [Maks.] 600 KPa
Paineluokka PN 16
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 091957b6-7413-48b9-bf4b-0e0383eb69a4
SCIP-asiakirjan tuotenimi AB-QM DN15 without measuring nipples
Toimilaitteen liitäntä M30 x 1.5
Tuoteryhmä Pressure independent balancing and control valves
Tyyppi AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 15
Venttiilirungon materiaali DZR-messinki (CW 602N)
Versio AB-QM 3.0
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality