Anturiliitäntä |
M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
Aukkojen määrä |
2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVTB 15 Termostaattiventtiili 20-65#C |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Hyväksyntästandardi |
ETA VA 1.54/18952 |
Impulssiputken materiaali |
Kupari, materiaalinro 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaariputken pituus (m) |
2 m |
Kartion/istukan tiivistemateriaali |
NBR / DZR-messinki BS 2872 / CZ132 |
Kavitointikerroin |
0.4 |
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] |
50 °C |
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] |
-20 °C |
Kvs-arvot (m³/h) |
1.9 m³/h |
Liitostyypit |
Ulkokierre |
Liitäntästandardi |
ISO 228/1 |
Lämmönsäätö |
Kyllä |
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] |
18 mm |
Lämpötila-anturin materiaali |
Kupari, materiaalinro 2.0090 |
Lämpötila-anturin pituus [mm] |
210 mm |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] |
65 °C |
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] |
20 °C |
Läpimitta [mm] |
15 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] |
10 bar |
Paineluokka |
PN 16 |
Paluuveden rajoitustoiminto |
Ei |
PN, vaihtoehtoinen, VSP |
10 |
Rakennepaine [bar] |
16 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktioaika, auki [s] |
3 " |
Reaktioaika, kiinni [s] |
3 " |
Sallitut virtausaineet |
District heating/cooling circulation water |
Toiminta |
Lämpötilasäädin |
Toiminto, VSP - P |
Ei |
Toiminto, VSP - Q |
Ei |
Toiminto, VSP - T |
Ei |
Tuoteryhmä |
Temperature controllers |
Tyyppi |
AVTB |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet |
Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
Venttiili-istukan materiaali |
CrNi-teräs, materiaalinro 1.4301 |
Venttiilikartion materiaali |
NBR-kumi |
Venttiilirungon materiaali |
DZR-messinki BS 2872/CZ132 |
Virtaaman ominaiskäyrä |
Lineaarinen |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] |
130 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] |
2 °C |
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] |
90 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] |
10 |
Virtausaineen pH [Min.] |
7 |
Virtaussäädin |
Ei |
Yhdekoko |
G 3/4 A |
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] |
0 °C |