Avauskonfigurointi |
Avautuu paineen noustessa |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv-arvo [gal/min] |
3.9 gal/min |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Huollettavissa |
Vesiventtiilin varaosat |
Hyväksyntä |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kiina |
Hyväksyntä nimi |
KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapillaariputken pituus [mm] |
1000 mm |
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] |
39 in |
Kv-arvo [m3/h] |
3.4 m³/h |
Kylmäaineet |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Liitäntä, sisä/ulko |
Sisäinen |
Liitäntäkoko (kylmäaine) |
1/4 in - 6 mm |
Liitäntäkoko [tuuma] |
3/4 |
Liitäntästandardi |
ISO 228-1 |
Liitäntätyyppi |
G |
Liitäntätyyppi (kylmäaine) |
SAE-laippa |
Maks. käyttöpaine (kylmäaine) [bar] |
26.4 bar |
Maks. Käyttöpaine [bar] |
16 bar |
Maks. Käyttöpaine [psig] |
232 psig |
Maks. testauspaine (kylmäaine) [bar] |
29 bar |
Maks. testauspaine (kylmäaine) [psig] |
420.6 psig |
Max. testipaine [bar] Pe |
24 bar |
Max. testipaine [psig] |
348 psig |
Määrä/pakkaustapa |
10 kpl |
Paine-ero [bar] |
10 bar |
Paine-ero [psi] |
145 psi |
Paineen säätöalue (bar) [maks.] |
23 bar |
Paineen säätöalue (bar) [min.] |
4 bar |
Pakkaustapa |
Monipakkaus |
Product Name Description |
Paineohjattu vesiventtiili |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Runkomateriaali |
Messinki |
SCIP-asiakirjan nro |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP-asiakirjan tuotenimi |
WVS/WVTS |
Suuttimen koko [mm] |
20 mm |
Suuttimen koko murtol. [tuuma] |
4/5 in |
Tuoteryhmä |
Water regulating valves |
Tuotteen lisätarvikkeet |
Yleiset tarvikkeet Vesiventtiilin tarvikkeet |
Tyyppi |
WVFX 20 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-hyväksytyt kylmäaineet |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Voiteluaineiden yhteensopivuus |
Öljyttömät sovellukset |
Väliaine |
Makea vesi Neutraali lämmönsiirtoaine |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] |
130 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] |
-25 °C |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] |
266 °F |
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] |
-13 °F |
Öljyttömät kylmäaineet |
R513A |