AVTB (nopea), 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 0.0 m, Sisäkierre

003N2252

AVTB 15 Termostaattiventtiili 20-60#C

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.667 Kilogram
Nettopaino 1.351 Kilogram
Volume 4.12 Liter
EAN 5702421100158

 

Anturiliitäntä M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Aukkojen määrä 2
Description AVTB 15 Termostaattiventtiili 20-60#C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hyväksyntästandardi ETA VA 1.54/18952
Impulssiputken materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus (m) 0 m
Kartion/istukan tiivistemateriaali NBR / messinki materiaalinro 2.0402
Kavitointikerroin 0.4
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Kvs-arvot (m³/h) 1.9 m³/h
Liitostyypit Sisäkierre
Liitäntästandardi ISO 7/1
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 18 mm
Lämpötila-anturin materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm] 210 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 20 °C
Läpimitta [mm] 15 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 10 bar
Paluuveden rajoitustoiminto Ei
PN, vaihtoehtoinen, VSP 10
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika, auki [s] 3 "
Reaktioaika, kiinni [s] 3 "
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Toiminta Lämpötilasäädin
Toiminto, VSP - P Ei
Toiminto, VSP - Q Ei
Toiminto, VSP - T Ei
Tuoteryhmä Temperature controllers
Tyyppi AVTB (fast)
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali CrNi-teräs, materiaalinro 1.4301
Venttiilikartion materiaali NBR-kumi
Venttiilirungon materiaali Messinki CuZn40Pb2, materiaalinro 2.0402
Virtaaman ominaiskäyrä Lineaarinen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] 90 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtaussäädin Ei
Yhdekoko Rp 1/2
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality