Lämpötilaohjattu vesiventtiili, AVTA 20, G, 3/4

003N0046

Runkomateriaali: Messinki, Avauskonfigurointi: Avautuu anturin lämpötilan kohotessa, Täytöstyyppi: Massa

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.54 Kilogram
Nettopaino 1.195 Kilogram
Määrä 4.082 Liter
EAN 5702423024025

 

Anturin koko (Ø x P) [mm] 9.5 x 180 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma] 3/8 x 7 3/32 in
Anturin maks. paine [bar] 25 bar
Anturin maks. paine [psig] 362.6 psig
Avauskonfigurointi Avautuu anturin lämpötilan kohotessa
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv-arvo [gal/min] 3.9 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Huollettavissa Vesiventtiilin varaosat
Hyväksyntä EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kiina
Kapillaariputken pituus [mm] 2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] 78 3/4 in
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen koko ["] 1/2
Kapillaariputkien läpivientitiivisteen tyyppi G
Kapillaariputkien tiivisterengas sis/ulk Sisäinen
Kapillaariputkien tiivisterengas, vakio ISO 228-1
Kv-arvo [m3/h] 3.4 m³/h
Liitäntä, sisä/ulko Sisäinen
Liitäntäkoko [tuuma] 3/4
Liitäntästandardi ISO 228-1
Liitäntätyyppi G
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 65 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] 25 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 149 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] 77 °F
Maks. Käyttöpaine [bar] 16 bar
Maks. Käyttöpaine [psig] 232 psig
Max. anturilämpötila [°C] 90 °C
Max. anturilämpötila [°F] 194 °F
Max. testipaine [bar] Pe 25 bar
Max. testipaine [psig] 362.6 psig
Määrä/pakkaustapa 10 kpl
Paine-ero [bar] [Maks.] 10 bar
Paine-ero [bar] [min.] 0 bar
Paine-ero [psi] [maks.] 145 psi
Paine-ero [psi] [min.] 0 psi
Pakkaustapa Monipakkaus
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Messinki
SCIP-asiakirjan nro a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP-asiakirjan tuotenimi AVTA FJVA
Suuttimen koko [mm] 20 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma] 4/5 in
Tuoteryhmä Water regulating valves
Tuotteen lisätarvikkeet Yleiset tarvikkeet
Vesiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimi Lämpötilaohjattu vesiventtiili
Tyyppi AVTA 20
Täytöstyyppi Massa
UK RoHS compliance Out of scope
Virtaussuunnan ilmaisin Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
Väliaine Neutraali väliaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] 130 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] -25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] 266 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] -13 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality