ASV-P, DN 25, Ulkokierre

003L7628

ASV-P DN 25, ulkokierre, automaattinen linjasäätöventtiili

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.893 Kilogram
Nettopaino 1.893 Kilogram
Volume 5.33 Liter
EAN 5702421527887

 

Asennusasento Paluuputki
Asetusasteikko Ei
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-P DN 25, ulkokierre, automaattinen linjasäätöventtiili
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-arvot (m³/h) 4 m³/h
Liitostyypit Ulkokierre
Paineluokka PN 16
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP-asiakirjan tuotenimi "ASV-P DN15-40"
Sulkutoiminto Kyllä
Tehdasasetus [kPa] 10 KPa
Tuoteryhmä Automatic balancing
Tyyppi ASV-P
UK RoHS compliance Out of scope
Venttiilin koko DN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.] 150 KPa
Venttiilirungon materiaali Messinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Virtausrajoitin *: Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality