AVTQ, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Ulkokierre

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C kierre, paluu

Tuotetiedot

Bruttopaino 3.572 Kilogram
Nettopaino 3.572 Kilogram
Volume 6.989 Liter
EAN 5702421500828

 

Anturiliitäntä M22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Aukkojen määrä 2
Description AVTQ PN16 20/3,2 35C kierre, paluu
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Impulssiputken materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillaariputken pituus (m) 1 m
Kartion/istukan tiivistemateriaali EPDM / ruostumaton teräs 1.4571
Kavitointikerroin 0.6
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] 50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] -20 °C
Kvs-arvot (m³/h) 3.2 m³/h
Liitostyypit Ulkokierre
Liitäntästandardi ISO 228/1
Lämmönsäätö Kyllä
Lämpötila-anturin halkaisija [mm] 15 mm
Lämpötila-anturin materiaali Kupari, materiaalinro 2.0090
Lämpötila-anturin pituus [mm] 90 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] 60 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] 45 °C
Läpimitta [mm] 20 mm
Paine-eroalue [bar] [Maks.] 4 bar
Paluuveden rajoitustoiminto Ei
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reaktioaika, auki [s] 4 "
Reaktioaika, kiinni [s] 4 "
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SCIP-asiakirjan tuotenimi AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Säätökalvon materiaali EPDM
Säätösuhde 100:1
Toiminta Menoveden lämpötilasäädin
Toiminto, VSP - P Ei
Toiminto, VSP - Q Ei
Toiminto, VSP - T Ei
Tuoteryhmä Temperature controllers
Tyyppi AVTQ
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Vaihtoehtoiset virtausaineet 2, LKV Lämmin käyttövesi (klooripitoisuus (Cl) enintään 200 PPM)
Venttiili-istukan materiaali CrNi-teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilikartion materiaali EPDM-kumi
Venttiilirungon materiaali Rg5, materiaalinro 2.1096.01
Virtaaman ominaiskäyrä Jaettu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 100 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] 130 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtaussäädin Ei
Vuotonopeus [% Kvs] 0.05
Yhdekoko G 1 A
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] 70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] 0 °C

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality