AVPB, PN 25, DN 40, Virtaama [m3/h]: 0.80 - 12.00, 0.20 bar - 1.00 bar, Ulkokierre, G 2 A, Asennusversio: Paluu
003H6450
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 kierre, paluu
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 kierre, paluu
Bruttopaino | 6.144 Kg |
Nettopaino | 6.144 Kg |
Volume | 11.323 Liter |
EAN | 5702421539699 |
Bruttopaino | 6.144 Kg |
Nettopaino | 6.144 Kg |
Volume | 11.323 Liter |
EAN | 5702421539699 |
Asennusversio | Paluu |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 kierre, paluu |
dPb, virtuaalinen | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
Kavitointikerroin | 0.6 |
Kavitointikerroin 100 % | 0.22 |
Kavitointikerroin 25 % | 0.54 |
Kavitointikerroin 50 % | 0.44 |
Kavitointikerroin 75 % | 0.33 |
Kvs-arvot (m³/h) | 16 m³/h |
Käyttökohde | Kaukolämpö |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Läpimitta [mm] | 40 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 16 bar |
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1 bar |
Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Paineluokka | PN 25 |
Painesäädin | Paine-erosäädin |
PN, vaihtoehtoinen, VSP | 16 |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Setting type | Säädettävä |
Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
Toiminta | Paine-eron ja virtauksen rajoitin |
Toiminto, VSP - P | Kyllä |
Toiminto, VSP - Q | Kyllä |
Toiminto, VSP - T | Ei |
Tuoteryhmä | Pressure flow controllers |
Tyyppi | AVPB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
Venttiilin koko | DN 40 |
Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Virtaama [m3/h] | 10 m³/h |
Virtaama [m3/h] [Maks.] | 12 m³/h |
Virtaama [m3/h] [Min.] | 0.8 m³/h |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Virtaussäädin | Ei |
Vuotonopeus [% Kvs] | 0.05 |
Yhdekoko | G 2 A |
Asennusversio | Paluu |
Aukkojen määrä | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 kierre, paluu |
dPb, virtuaalinen | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
Kavitointikerroin | 0.6 |
Kavitointikerroin 100 % | 0.22 |
Kavitointikerroin 25 % | 0.54 |
Kavitointikerroin 50 % | 0.44 |
Kavitointikerroin 75 % | 0.33 |
Kvs-arvot (m³/h) | 16 m³/h |
Käyttökohde | Kaukolämpö |
Liitostyypit | Ulkokierre |
Läpimitta [mm] | 40 mm |
Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 16 bar |
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1 bar |
Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Paineluokka | PN 25 |
Painesäädin | Paine-erosäädin |
PN, vaihtoehtoinen, VSP | 16 |
Rakennepaine [bar] | 25 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Setting type | Säädettävä |
Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
Toiminta | Paine-eron ja virtauksen rajoitin |
Toiminto, VSP - P | Kyllä |
Toiminto, VSP - Q | Kyllä |
Toiminto, VSP - T | Ei |
Tuoteryhmä | Pressure flow controllers |
Tyyppi | AVPB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
Venttiilin koko | DN 40 |
Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Virtaama [m3/h] | 10 m³/h |
Virtaama [m3/h] [Maks.] | 12 m³/h |
Virtaama [m3/h] [Min.] | 0.8 m³/h |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
Virtausrajoitin *: | Kyllä |
Virtaussäädin | Ei |
Vuotonopeus [% Kvs] | 0.05 |
Yhdekoko | G 2 A |