Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, DN 65

003G1840

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.25 Kg
Nettopaino 0.24 Kg
Volume 4.13 Liter
EAN 5715162414002

 

Description Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN65
EU RoHS compliance Yes with exemptions
For product type AFPQ 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Läpimitta [mm] 10 mm
Materiaali Ruostumaton teräs
Rakennepaine [bar] 40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP-asiakirjan tuotenimi AF IMPULSE TUBES (3)
Tuoteryhmä Accessories - SAC
Tyyppi Impulse tubes
Venttiilin koolle DN 65
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] 65 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] 65 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] 40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.] 16 bar
Yhdekoko G 1/4

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality