Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Kupari CW 024A, null: AFP(Q)/B
003G1391
Impulssiputkisarja, AF G1/4, fi10x1,5m PN16
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Impulssiputkisarja, AF G1/4, fi10x1,5m PN16
Bruttopaino | 0.574 Kilogram |
Nettopaino | 0.433 Kilogram |
Volume | 3.538 Liter |
EAN | 5702421812419 |
Bruttopaino | 0.574 Kilogram |
Nettopaino | 0.433 Kilogram |
Volume | 3.538 Liter |
EAN | 5702421812419 |
Description | Impulssiputkisarja, AF G1/4, fi10x1,5m PN16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFP(Q)/B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Läpimitta [mm] | 10 mm |
Materiaali | Kupari CW 024A |
Pituus [mm] | 1500 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
SCIP-asiakirjan nro | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
Tuoteryhmä | Accessories - SAC |
Tyyppi | Impulse tubes |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 250 mm |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 15 mm |
Yhdekoko | G 1/4 |
Description | Impulssiputkisarja, AF G1/4, fi10x1,5m PN16 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFP(Q)/B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Läpimitta [mm] | 10 mm |
Materiaali | Kupari CW 024A |
Pituus [mm] | 1500 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
SCIP-asiakirjan nro | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
Tuoteryhmä | Accessories - SAC |
Tyyppi | Impulse tubes |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 250 mm |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 15 mm |
Yhdekoko | G 1/4 |