Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, null: AFPQ4, DN 65; DN 80
003G1384
Impulssiputket AFPQ4 PN40 65/80
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Impulssiputket AFPQ4 PN40 65/80
Bruttopaino | 0.515 Kilogram |
Nettopaino | 0.515 Kilogram |
Volume | 2.65 Liter |
EAN | 5702421812341 |
Bruttopaino | 0.515 Kilogram |
Nettopaino | 0.515 Kilogram |
Volume | 2.65 Liter |
EAN | 5702421812341 |
Description | Impulssiputket AFPQ4 PN40 65/80 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFPQ4 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Läpimitta [mm] | 10 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Rakennepaine [bar] | 40 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
SCIP-asiakirjan nro | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
Tuoteryhmä | Accessories - SAC |
Tyyppi | Impulse tubes |
Venttiilin koolle |
DN 65 DN 80 |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 80 mm |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 65 mm |
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 40 bar |
Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
Yhdekoko | G 1/4 |
Description | Impulssiputket AFPQ4 PN40 65/80 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
For product type | AFPQ4 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Läpimitta [mm] | 10 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Rakennepaine [bar] | 40 bar |
REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
SCIP-asiakirjan nro | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
SCIP-asiakirjan tuotenimi | AF IMPULSE TUBES (2) |
Tuoteryhmä | Accessories - SAC |
Tyyppi | Impulse tubes |
Venttiilin koolle |
DN 65 DN 80 |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 80 mm |
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 65 mm |
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 40 bar |
Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 16 bar |
Yhdekoko | G 1/4 |