Impulssiputket, 10 mm, G 1/4, Ruostumaton teräs, null: AVPQ, DN 100

003G1373

Impulssiputket AFPQ PN40 100

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.409 Kilogram
Nettopaino 0.409 Kilogram
Volume 3.245 Liter
EAN 5702421812235

 

Description Impulssiputket AFPQ PN40 100
EU RoHS compliance Yes with exemptions
For product type AVPQ
In scope of WEEE and contain batteries No
Läpimitta [mm] 10 mm
Materiaali Ruostumaton teräs
Rakennepaine [bar] 40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP-asiakirjan tuotenimi AF IMPULSE TUBES (2)
Tuoteryhmä Accessories - SAC
Tyyppi Impulse tubes
Venttiilin koolle DN 100
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] 100 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] 100 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] 40 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.] 16 bar
Yhdekoko G 1/4

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality