AFA - öljy, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²

003G1047

AFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2, keltainen

Tuotetiedot

Bruttopaino 8.55 Kilogram
Nettopaino 8.55 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808610

 

Asennusversio Ohitus
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2, keltainen
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 25 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 2.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.5 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 2.5 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.] 0.5 bar
Painesäädin Paineenrajoitussäädin
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Teräs, materiaalinro 1.0338, sinkkipinnoite ja keltakromi
Sallitut virtausaineet Termo oil
Setting type Säädettävä
Toimilaitteen koko [cm2] 80 cm²
Toiminta Paineenrajoitussäädin
Tuoteryhmä Actuators - Pressure Flow
Tyyppi AFA Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality