AFD - öljy, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²

003G1043

AFD OIL PB25 0,5-3 80cm2, keltainen

Tuotetiedot

Bruttopaino 7.338 Kilogram
Nettopaino 7.338 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808573

 

Asennusversio Meno
China RoHS compliance Out of scope
Description AFD OIL PB25 0,5-3 80cm2, keltainen
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 25 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 3 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.5 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 3 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.] 0.5 bar
Painesäädin Paineenalennussäädin
Rakennepaine [bar] 25 bar
Runkomateriaali Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Sallitut virtausaineet Termo oil
Setting type Säädettävä
Toimilaitteen koko [cm2] 80 cm²
Toiminta Paineenalennussäädin
Tuoteryhmä Actuators - Pressure Flow
Tyyppi AFD Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality