AFPB-F, PN 25, 0.50 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250cm2, sisäinen jousi

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.812 Kilogram
Nettopaino 9.812 Kilogram
Määrä 19.6 Liter
EAN 5702421808412

 

Asennusversio Paluu
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPB-F PB25 0,5 250cm2, sisäinen jousi
Diameter [mm] [Min] 15 mm
dPb, virtuaalinen 0.2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Isku [mm] 7 mm
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 25 bar
Läpimitta [mm] [Maks.] 125 mm
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 0.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.5 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 0.5 bar
Paineluokka PN 25
Painesäädin Paine-erosäädin
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-asiakirjan tuotenimi AFP/A/B
Setting type KIINTEÄ
Toimilaitteen koko [cm2] 250 cm²
Toiminta Paine-eron ja virtauksen rajoitin
Tuoteryhmä Actuators - Pressure Flow
Tyyppi AFPB-F
UK RoHS compliance Out of scope
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] 0.5 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Kyllä
Virtaussäädin Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality