136H4904
VACON0020-3L-0016-4-CP
VACON0020-3L-0016-4-CP
VACON® 20CP
-16 AMP, 380–480 VAC
DBIN, Ei ohjauspaneelia
C2 Kauppa- ja teollisuusympär., VXS020CP_FRAME_SIZE_MS3
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate on passiivijäähdytetty taajuusmuuttaja,
jossa on selkeä jäähdytysrajapinta.
Se on suunniteltu käyttämään mitä tahansa asiakkaan kokoonpanossa
olevaa jäähdytysratkaisua ja toimimaan luotettavasti vaativissakin
ympäristöissä.
VACON® 20 Cold Plate toimii jopa 70 ºC:n ympäristön lämpötilassa
ja 85 ºC:n cold plate -lämpötilassa ilman redusointia.
Lisäksi se voidaan asentaa matalaan syvyyteen litteän muotonsa ansiosta.
Käyttäjälle tämä merkitsee parasta mahdollista joustavuutta ‒ ja
mahdollisuutta
asentaa taajuusmuuttaja yksilöityihin ja räätälöityihin kaappeihin.
VACON® 20 Cold Plate sisältää samat käyttöliittymät ja optiot kuin
muutkin VACON® 20 -tuotteet, mukaan lukien IEC 61131-1 -standardin
mukaisen
PLC-ohjelmoinnin konevalmistajia ajatellen.