Magneettiventtiilikela, BX240CS
Magneettiventtiilikela, BX240CS

018F4122

Tuote ei ole saatavilla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelu

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.33 kg
Nettopaino 0.33 kg
EAN 5702428841306

 

Enclosure rating Nema (~) 4
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Kaapelin pituus [m] 0.5 m
Kaapelin pituus [tuuma] 20 in
Kelan liitäntä 1/2" putkien solmupiste
Kotelointiluokka IP IP54
Käämin kiinnitys Pikakiinnitys
Käämin käämityksen eristysluokka Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin suunnittelustandardi UL 429
Määrä/pakkaustapa 35 pc
Osaohjelman nimi EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Pakkaustapa Monipakkaus
Rungon malli Ulkoinen metallirunko
Saasteluokka 3
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] 97 %
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Suht. Kosteusolosuhteet Kondensoitumaton
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] 230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] 240 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V] 208 V
Syöttöjännite [V] a.c. 230 V
Syöttöjännite [V] AC 230 V
Sähköliit. kommentit Läpimenojohtimet
Sähköliitäntäkoko 1/2 in
Sähköliitäntästandardi UL50E LUOKKA 4
Sähköliitäntätyyppi Putkien solmupiste
Taajuus [Hz] 50/60 Hz
Toimilaitteen koko 13.5 mm
Tuoteryhmä Magneettiventtiilit
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimi Magneettiventtiilikela
Tyyppi BX240CS
Tyyppimerkintä BX240CS
UL hyväksyntä nimi MH29671
Varaosa numero 018F4122
Virrankulutus 50 Hz [VA] 31 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA] 26 VA
Virrankulutus [W] 50 Hz 17 W
Virrankulutus [W] 60 Hz 14 W
Väri Musta
Yhteensopivuus UL 429
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto