DC filter 92A 750V Tr AN
181B5963
FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Bruttopaino | 80 kg |
Nettopaino | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345314 |
Bruttopaino | 80 kg |
Nettopaino | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345314 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |