DC filter 92A 750V Pt100 AN
181B5962
FLU-LDC-0092-5-0-APT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Natural convection cooling (AN).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0092-5-0-APT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Natural convection cooling (AN).
Bruttopaino | 80 kg |
Nettopaino | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345307 |
Bruttopaino | 80 kg |
Nettopaino | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345307 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |