DC filter 92A 750V Pt100 AF
181B5964
FLU-LDC-0092-5-0-BPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Forced air cooling (AF).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0092-5-0-BPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Forced air cooling (AF).
Bruttopaino | 43 kg |
Nettopaino | 30 kg |
Volume | 1.198 hl |
EAN | 5715253345321 |
Bruttopaino | 43 kg |
Nettopaino | 30 kg |
Volume | 1.198 hl |
EAN | 5715253345321 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |