DC filter 50A 1025V Tr AN
181B5961
FLU-LDC-0050-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0050-6-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Bruttopaino | 64 kg |
Nettopaino | 51 kg |
Volume | 1.198 hl |
EAN | 5715253345291 |
Bruttopaino | 64 kg |
Nettopaino | 51 kg |
Volume | 1.198 hl |
EAN | 5715253345291 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |