DC filter 270A 750V Tr AN
181B5973
FLU-LDC-0270-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0270-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Bruttopaino | 189 kg |
Nettopaino | 174 kg |
Volume | 0.16 m3 |
EAN | 5715253345420 |
Bruttopaino | 189 kg |
Nettopaino | 174 kg |
Volume | 0.16 m3 |
EAN | 5715253345420 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |