DC filter 170A 1025V Pt100 AN
181B5970
FLU-LDC-0170-6-0-APT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Natural convection cooling (AN).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0170-6-0-APT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Natural convection cooling (AN).
Bruttopaino | 182 kg |
Nettopaino | 167 kg |
Volume | 0.16 m3 |
EAN | 5715253345390 |
Bruttopaino | 182 kg |
Nettopaino | 167 kg |
Volume | 0.16 m3 |
EAN | 5715253345390 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |