DC filter 160A 1050V Tr WF
181B5969
FLU-LDC-0160-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0160-6-0-CTR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Liquid
cooling (WF).
Bruttopaino | 164 kg |
Nettopaino | 144 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345383 |
Bruttopaino | 164 kg |
Nettopaino | 144 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345383 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |