DC filter 160A 1050V Pt100 WF
181B5968
FLU-LDC-0160-6-0-CPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Liquid cooling (WF).
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
FLU-LDC-0160-6-0-CPT
DC-filter for energy storage application, with PT100 temp sensors.
Liquid cooling (WF).
Bruttopaino | 164 kg |
Nettopaino | 144 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345369 |
Bruttopaino | 164 kg |
Nettopaino | 144 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345369 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |