FC-103P37KT4P55H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G6171

Taajuusmuuttajat
FC-103P37KT4P55H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-107 AKD-LonWorks, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: C1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P37KT4P55H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 42.95 kg
Nettopaino 41.75 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710107565207

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P37K 37 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo P55 IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AZ MCA-107 AKD-LonWorks
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko C1 C1
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P37KT4P55H1XGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 37
Korkeus (mm) 680,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 308,0
Syvyys [mm] 310,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 310,0
kVA 50.6
Tehohäviö NO [W] 739
Tehohäviö NO [W] 739
Jatkuva virta (NO) [A] 73
Jaksoittainen virta (NO) [A] 80.3
Jatkuva virta (NO) [A] 65
Jaksoittainen virta (NO) [A] 71.5
Laskettu bruttopaino (kg) 42.8
Laskettu nettopaino (kg) 42.5
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P37KT4P55H1XGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality