FC-103P22KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134F7596
Taajuusmuuttajat
FC-103P22KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Mallikoodi:
FC-103P22KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.