FC-103P15KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H7008

Taajuusmuuttajat
FC-103P15KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P15KT4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 22.1 kg
Nettopaino 21 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107721344

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P15K 15 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A O Metriset kaapeliläpivienn.
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B1 B1
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P15KT4E55H1XGX
Tyyppikoodi osa 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 15
Korkeus (mm) 480,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 242,0
Syvyys [mm] 260,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 260,0
kVA 22.2
Tehohäviö NO [W] 392
Tehohäviö NO [W] 392
Jatkuva virta (NO) [A] 32
Jaksoittainen virta (NO) [A] 35.2
Jatkuva virta (NO) [A] 27
Jaksoittainen virta (NO) [A] 29.7
Laskettu bruttopaino (kg) 22.4
Laskettu nettopaino (kg) 22.1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P15KT4E55H1XGX
Mallikoodi02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality