134L6047
Taajuusmuuttajat
FC-103N250T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, MCB-101 Yleis I/O-kortti
Ei C1-optiota, 24V DC varmistus
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D4H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.