FC-103N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134H0903

Taajuusmuuttajat
FC-103N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-107 AKD-LonWorks, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D1H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 62 kg
Nettopaino 62 kg
Volume 0 l
EAN 5710107659128

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue N110 110 KW / 150 HP
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E54 (E54) IP54 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H4 RFI-suodatin luokka A1
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AZ MCA-107 AKD-LonWorks
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko D1H D1H
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103N110T4E54H4XGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 110
Korkeus (mm) 901,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 325,0
Syvyys [mm] 378,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 378,0
kVA 147
Tehohäviö NO [W] 2555
Tehohäviö NO [W] 2557
Jatkuva virta (NO) [A] 212
Jaksoittainen virta (NO) [A] 233
Jatkuva virta (NO) [A] 190
Jaksoittainen virta (NO) [A] 209
Laskettu bruttopaino (kg) 62.3
Laskettu nettopaino (kg) 62
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103N110T4E54H4XGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality