132F0061
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Taajuusmuuttajat
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® taajuusmuuttajaMicro Drive FC 051
22 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin lk A1/B rcl
Jarruhakkuri
Ilman näyttöä
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
M5-runko
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® Micro Drive -taajuusmuuttaja on yleistaajuusmuuttaja, jolla voidaan ohjata enintään 22,0 kW:n vaihtosähkömoottoreita. Se on pieni taajuusmuuttaja, jonka ominaisuuksiin kuuluvat maksimaalinen vahvuus ja luotettavuus. Taajuusmuuttaja VLT® Micro Drive on valmistettu ympäristöä kunnioittaen, ja se täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset.
Huomautus: Voit tilata LCP-näytön erikseen lisävarusteena.