131B4240
Taajuusmuuttajat
FC-102P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaHVAC Drive FC 102
2.2 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A2
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® HVAC Drive on tarkoitettu ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin. Siinä on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin taajuusmuuttajaratkaisu.