131B3607
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Taajuusmuuttajat
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaHVAC Drive FC 102
11 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Pääkytkin
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: B1
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VLT® HVAC Drive on tarkoitettu ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin. Siinä on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin taajuusmuuttajaratkaisu.