131B9125
Taajuusmuuttajat
FC-202PK37T2E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAQUA Drive FC 202
0.37 kW, Kolmivaiheinen
200 - 240 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: A5
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Danfoss VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttaja on suunniteltu erityisesti vesi- ja jätevesisovelluksiin. VLT® AQUA -taajuusmuuttajassa on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu vesi- ja jätevesisovelluksiin.